Utdelning

SKFs utdelningspolitik är baserad på principen att den totala utdelningen ska anpassas till resultatutveckling och kassaflödesutveckling med beaktande av koncernens utvecklingsmöjligheter och finansiella ställning.

Styrelsens uppfattning är att utdelningen ska uppgå till cirka 50% av koncernens genomsnittliga nettovinst under en konjunkturcykel.

Om SKFs finansiella ställning är starkare än de ovan beskrivna målen kan en extra utdelning utöver den ordinarie göras i form av en högre utdelning, ett inlösenprogram eller ett återköp av företagets egna aktier. I perioder av större osäkerhet kan, å andra sidan, en lägre utdelning komma i fråga.

Utdelning

 

Kupongskattesats för utländska aktieägare

Det lagstadgade avdraget för kupongskatt är 30%, men skattesatsen är vanligtvis lägre beroende på tillämpligt dubbelbeskattningsavtal.