Svensk industri satsar på hållbart underhåll för framtida driftsäkerhet

Göteborg, 2024-12-16: Svensk industri prioriterar både driftsäkerhet och hållbarhet och har gjort stora framsteg i att integrera dessa aspekter för att behålla sin konkurrenskraft. Det visar en undersökning bland produktions-och underhållstekniker inom svensk industri som genomförts av SKF och Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Åtta av tio anser att ett hållbart underhåll kommer vara avgörande för framtida driftsäkerhet. Men undersökningen belyser också att det finns ett antal utmaningar på vägen.

-Vi är glada över det gensvar vi fått på undersökningen som berör frågor som engagerar drift och underhållsfunktionerna inom industrin, säger John Öhrvall, Head of Service & Solutions Nordic Region på SKF.

Svensk industri satsar på hållbart underhåll för att produktionsanläggningar ska fungera bra och resurser användas effektivt. Genom att investera i underhåll på lång sikt minskas klimatpåverkan och samtidigt ökar lönsamheten och konkurrenskraften.

Enligt undersökningen tycker 8 av 10 att hållbart underhåll är viktigt för framtidens driftsäkerhet. Men de flesta ser två stora utmaningar: brist på kompetens och att använda data effektivt för att fatta beslut.

För att lösa kompetensbristen behövs fler satsningar på utbildning och även ökade samarbeten med externa partners. Sju av tio tror att datadrivet underhåll kommer att påverka framtidens underhåll mycket. Därför vill underhållsavdelningarna satsa mer på datadrivet underhåll för att prioritera och styra förbättringar med hjälp av data.

Nästa steg för ökad konkurrenskraft

Undersökningen visar att svensk industri har kommit långt i sitt underhållsarbete, men det krävs mer.

- För att nå nästa nivå behövs att hållbarhetsarbetet inom underhåll tas med i företagens affärsstrategi, som kommer att vara avgörande för ökad konkurrenskraft och för att möta framtidens krav, säger Maria Stockefors, VD Riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen genomfördes via en digital enkät riktad till personer som arbetar direkt eller indirekt med driftsäkerhet och underhåll på företag som representerar den svenska industrin från följande segment: gruva, stål, papper och massa, energi och fordonsindustrin. Enkäten fokuserade på fem områden: hållbart underhåll, datadrivet underhåll, kompetens, effektiviseringar och förbättringar. Totalt deltog 294 personer i olika roller, varav mer än en tredjedel har ledande positioner från underhållschef upp till ledningsnivå.

Ladda ner rapporten här: www.skf.se/rapport2024

För information, kontakta:

Gösta Andersson presskontakt SKF Sverige AB, +46 31 337 30 60, +46 705 98 68 99, epost: [email protected]

SKF är en världsledande leverantör av innovativa lösningar som hjälper industrin att bli mer konkurrenskraftig och hållbar. Genom att göra produkterna lättare, effektivare, hållbarare och reparerbara hjälper vi kunderna att förbättra prestandan på deras roterande utrustning och minska deras miljöpåverkan. Vårt erbjudande runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, tillståndsövervakning, och tjänster. SKF grundades 1907 och finns representerat i omkring 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2023 uppgick till 103 881 MSEK och antalet anställda var 40 396. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.