SKF öppnar ny enhet för återtillverkning i Göteborg

Göteborg, 2024-11-26: SKF fortsätter att stärka sin kapacitet inom återtillverkning och öppnar nu en ny enhet i Göteborg. Denna satsning kommer som svar på den ökande efterfrågan på återtillverkade lager, som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med att tillverka ett nytt lager.

-Det är en strategisk investering som ämnar till att framtidssäkra vårt växande och hållbara erbjudande om återtillverkning för våra kunder. Genom att förbättra vår kapacitet, tillvarata synergieffekter med nytillverkningen och att verksamhetsutveckla med fokus på automation, digitalisering och kvalité står vi stadigt inför framtiden, säger Carl Tööj, chef för återtillverkningen inom EMEA.

Den nya enheten i Göteborg är den 20:e i raden av SKF:s återtillverkningsenheter globalt, med befintliga enheter i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien. Förutom i Göteborg driver SKF även en återtillverkningsenhet i Kiruna, som främst betjänar kunder inom gruv- och stålindustrin. Återtillverkningen är ett led i SKF:s strategi ”Intelligent and clean” som går ut på att utveckla lösningar som hjälper kunder uppnå högre prestanda och lägre utsläpp.

 

–Vi har en kvalitetssäkrad process med analys- och bearbetningsmaskiner som normalt används vid tillverkning av nya lager. Genom att återtillverka minskar ledtiden drastiskt för kunden jämfört med att tillverka ett nytt lager. Detta ökar flexibiliteten samt kommer till en lägre inköpskostnad för våra kunder, säger Ola Thisell, enhetschef för Reman Center Göteborg.

 

SKF i Göteborg fungerar som utvecklingscenter för sfäriska rullningslager och samarbetar med SKF i Katrineholm, där återtillverkning av lagerhus sker. Återtillverkning erbjuder samma kvalitet och prestanda som nya lager och minskar koldioxidutsläppen upp till 90 procent beroende på bearbetningsgrad.

 

–Tack vare att vi inte behöver producera och bearbeta nytt lagerstål, undviker vi koldioxid-utsläpp. Alla kunder får ett certifikat som SKF utfärdar som visar hur mycket koldioxid som undvikits för just deras lager, säger Ola Thisell.

 

Återtillverkningsprocessen innefattar rengöring, inspektion med avancerade analysverktyg för att identifiera nödvändiga åtgärder, följt av återtillverkning, kvalitetskontroll och packning. Alla lager levereras med garanti.

 

–Vi återtillverkar lager inom hela SKF:s sortimentet från 300 mm i ytterringsmått och uppåt, avslutar Ola Thisell.

 

 

 

Aktiebolaget SKF

      (publ)

 

SKF är en världsledande leverantör av innovativa lösningar som hjälper industrin att bli mer konkurrenskraftig och hållbar. Genom att göra produkterna lättare, effektivare, hållbarare och reparerbara hjälper vi kunderna att förbättra prestandan på deras roterande utrustning och minska deras miljöpåverkan. Vårt erbjudande runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, tillståndsövervakning, och tjänster. SKF grundades 1907 och finns representerat i omkring 129 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2023 uppgick till 103 881 MSEK och antalet anställda var 40 396. www.skf.com


® SKF is a registered trademark of the SKF Group.


 

För information, kontakta:

Gösta Andersson presskontakt SKF Sverige AB, +46 31 337 30 60, +46 705 98 68 99, epost: [email protected]

SKF är en världsledande leverantör av innovativa lösningar som hjälper industrin att bli mer konkurrenskraftig och hållbar. Genom att göra produkterna lättare, effektivare, hållbarare och reparerbara hjälper vi kunderna att förbättra prestandan på deras roterande utrustning och minska deras miljöpåverkan. Vårt erbjudande runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, tillståndsövervakning, och tjänster. SKF grundades 1907 och finns representerat i omkring 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2023 uppgick till 103 881 MSEK och antalet anställda var 40 396. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.