Lars Fäldt utsedd till ny VD för SKF Sverige AB

Styrelsen för SKF Sverige AB har utsett Lars Fäldt till ny VD för SKF i Sverige. Lars efterträder Ajay Naik, som framöver kommer att fokusera på sin roll som Operations Director för SKFs fabriker i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).  Lars Fäldt är en välkänd profil inom SKF, med omfattande erfarenhet från ledande roller inom tillverkning, processutveckling samt anskaffning och försörjningskedjan. Han kommer närmast från rollen som fabrikschef för SKFs verksamhet i Luton, Storbritannien. 

– Det är en ära att få möjligheten att leda SKF i Sverige. Efter att ha tillbringat flera år utomlands ser jag fram emot att återvända och fördjupa mig i verksamheten här, träffa medarbetare och fortsätta att stärka vår position som en innovativ och hållbar arbetsgivare, säger Lars Fäldt. 

SKFs anläggning i Göteborg har sedan 2022 nått nettonollutsläpp av växthusgaser genom användning av grön energi och investeringar i energieffektiva processer. Företaget fortsätter också att satsa på digitalisering och ökad automatisering för att möta framtidens produktionsbehov.  En av de senaste satsningarna inkluderar ett nytt center för återtillverkning och utveckling av banbrytande teknologier för laserpåsvetsning (Laser Metal Deposition, LMD). Dessa investeringar möjliggör för kunder inom industrin att återanvända och förlänga livslängden på sina lager. 

SKF i Sverige har en central roll inom koncernen som ”moderfabrik” och bidrar till utvecklingen av nya produkter och processer som stärker SKFs position som global ledare. 

SKF i Sverige bedriver verksamhet i Göteborg, Katrineholm, Hofors, Kiruna, Landskrona, Linköping, Ljungaverk, Luleå, Stockholm, Örnsköldsvik och Gällivare. Med cirka 3 000 anställda är SKF i Sverige en viktig del av företagets globala framgång. Verksamheten inkluderar utveckling och tillverkning av sfäriska rullningslager, lagerhus, transmissionsprodukter, smörjsystem, tätningar, keramiskt pulver för keramiska lager samt servicecentra för avancerad tillståndskontroll av kritisk maskinutrustning. 

Göteborg, 2025-03-18

För information, kontakta:

Gösta Andersson presskontakt SKF Sverige AB, +46 31 337 30 60, +46 705 98 68 99, epost: [email protected]

Sedan 1907 har SKF tillverkat några av världens mest innovativa lager, tätningar, smörjsystem, lösningar för tillståndsövervakning samt tjänster för att minska friktion. Mindre friktion innebär att energi sparas, och genom att minska den gör vi industrin smartare, mer konkurrenskraftig och mer energieffektiv vilket bygger en mer hållbar framtid där vi alla kan göra mer med mindre. SKF finns representerat i omkring 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2024 uppgick till 98 722 MSEK och antalet anställda var 38 743. www.skf.com 

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.