Mobile navigation
- OM SKF
- FINANSIELL INFORMATION
- AKTIEN
- BOLAGSSTYRNING
- KONTAKTER
2007 var också ett starkt år resultatmässigt för SKF-koncernen, det bästa i vår historia  en bra start för våra nästa 100 år. Vårt resultat per aktie efter utspädning ökade med 6,6% till 10,07 kronor. Koncernens rörelseresultat ökade med över 12% till 7 539 Mkr, vilket gav en rörelsemarginal på 12,9%, och vår försäljning steg med 10,3% i kronor (13,2% i lokala valutor) till 58 559 Mkr. Kassafl ödet var starkt och trots att mer än 6,6 miljarder kronor återbetalades till våra aktieägare under året fortsätter vi att ha en sund balansräkning. Som ett resultat av detta, och baserat på de fortsatt positiva framtidsutsikterna för koncernen, kommer styrelsen att rekommendera till årsstämman att ytterligare 5,00 kronor per aktie distribueras, vilket i kombination med den ordinarie utdelningen kommer att innebära en total utdelning på 10,00 kronor per aktie, totalt 4 554 Mkr.