Mobile navigation
- OM SKF
- FINANSIELL INFORMATION
- AKTIEN
- BOLAGSSTYRNING
- KONTAKTER
2006, det sista av SKF-koncernens första hundra år, var ännu ett mycket bra år när det gäller både finansiella resultat och de steg vi har tagit för att stärka koncernen inför framtiden.
Under 2006 ökade vårt resultat per aktie med 23% till 9,48 kronor. Kombinerat med starkt kassaflöde, stark balansräkning och starka framtidsutsikter har detta gjort det möjligt för styrelsen för AB SKF att föreslå att årsstämman ska öka utdelningen med 12,5% till 4,50 kronor per aktie samt att föreslå ett kombinerat aktiesplit- och inlösenprogram, vilket kommer att ge varje aktieägare två aktier, varav en automatiskt kommer att lösas in för 10 kronor. Båda dessa åtgärder kommer att innebära en avkastning för våra aktieägare på totalt cirka 6,6 miljarder kronor. Dessutom kommer styrelsen att föreslå årsstämman att den förnyar styrelsens mandat att återköpa SKF-aktier för att ha möjligheten att han-tera företagets kapitalstruktur i framtiden.