Årsredovisning inkl. Hållbarhetsredovisning 2005

2005 var ett mycket bra år för SKF-koncernen. Vårt resultat per aktie fortsatte att stiga och var, vid 7,73 kronor, 20% över 2004 års resultat. Koncernens rörelseresultat ökade till 5 327 Mkr, vilket gav en marginal på 1 0,8%. Vår försäljning fortsatte att växa mer än marknaden och ökade med 9,9% i kronor och 7,3% i lokala valutor. Kassaflödet var starkt, och trots att 4,2 miljarder kronor gick till våra aktieägare under 2005 är balansräkningen fortfarande stark.