SKF är en ledande global leverantör av lösningar för roterande utrustning. Vi kombinerar praktisk erfarenhet med ett omfattande produktutbud och kunskap inom lager, tätningar, smörjhantering, tillståndsövervakning och underhållstjänster.
En av våra styrkor ligger i förmågan att hela tiden utveckla ny teknik som ger kunderna konkurrensfördelar samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.
Affärsrelationer
SKF servar kunder inom cirka 40 industrier och har runt 17 000 distributörer runt om i världen.
Forskning och utveckling
Koncernens investeringar i forskning och utveckling har resulterat i många innovationer, nya standarder, produkter, lösningar och tjänster. Under 2024 lämmnade SKF in 261 nya patentansökningar med positivt resultat.
Försäljning och tillverkning
SKF är ett globalt företag och koncernen har tillverkningsverksamhet i 21 länder och direkta försäljningskanaler i 70 länder.
SKF Care
SKF Care är koncernens definition av hållbarhet. Ramverket omfattar fyra perspektiv för värdeskapande och hållbarhetsintegration i allt koncernen gör: Affärsomsorg, Miljöomsorg, Medarbetar omsorg och Samhällsomsorg.