Om årsstämma
Aktieägarnas rättigheter
Aktieägarna utövar sin beslutsrätt vid bolagsstämman.
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas inom sex månader efter det att räkenskapsåret avslutats.
En aktieägare kan delta vid och rösta på stämman, antingen själv eller genom ombud. En aktieägare som vill delta i bolagsstämman måste anmäla sig hos SKF senast den dag som angivits i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som vill rösta måste begära att vara införda i aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman.
Styrelsen får besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma och får samla in fullmakter i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerma för bolagsstämman samt tid och anmälan till bolagsstämman.
En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit SKF tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).
Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.
Behandling av personuppgifter i samband med Årsstämma
För information om AB SKF:s behandling av personuppgifter i samband med Årsstämma, vänligen se Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma.
Om du har några frågor i anledning av AB SKF:s behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, antingen på sätt som framgår av Kallelsen till Årsstämman eller genom kontaktinformationen nedan.
SKF:s Dataskyddsombud
SKF-koncernens huvudkontor
SE-415 15 Göteborg
Sverige
Tel: +46 31 337 10 00