Q1 rapport 2025

SKFs Q1 rapport 2025 publicerades den 25 april kl. 07:30.

Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2024

SKFs Årsredovisning 2024 publicerades den 7 mars kl. 13:00 CEST.

Årsredovisningen 2024 är utformad för att läsas digitalt. För den bästa upplevelsen uppmuntrar vi dig därför att läsa den via länken nedan och samtidigt hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan
 

Årsredovisning 2024

Pressrelease

SKFs årsstämma 2025

Hölls i Göteborg tisdagen den 1 april 2025.

För mer information

 

Avknoppning av fordonsverksamheten

SKF’s styrelse har beslutat att inleda en avknoppning av fordonsverksamheten med målsättningen att notera den separat på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2026.

Mer information

Innovation - en grundpelare

Ett samtal med Annika Ölme, CTO och SVP of Technology Development, om SKF:s innovationsstrategier för att leverera exceptionellt kundvärde.

tech summit

Nyckeltal Q1 2025

Graph Icon

23966

Försäljning, Mkr

House icon

3233

Justerat rörelseresultat, Mkr

Percent icon

13.5

Justerad rörelsemarginal, %

Money icon

977

Nettokassaflöde från operativa aktiviteter, Mkr

Graph bars icon

3.95

Resultat per aktie, kr

Finansiella rapporter

Kommande händelser

 
INVESTERA I SKF

SKF som investering

På en växande marknad i snabb förändring, som drivs av globalisering och digitalisering av värdekedjan, anpassar SKF sitt erbjudande och sin affärsmodell för att öka sina marknadsandelar. Det ger SKF en stabil plattform för lönsam och hållbar tillväxt.

Hur SKF skapar värde

SKFs verksamhet och strategi bygger på en stor kännedom om de trender och drivkrafter som påverkar eller kan komma att påverka alla marknader, regioner och industrier där koncernen är verksam.