Andel av SKFs försäljning 2024: 70%

Uppskattat värde av marknaden för industriella lager 2024: 310 – 330 miljarder kronor
Totalt värde för den tillgängliga lagermarknaden omräknat till svenska kronor.

Utveckling 2024: -5% till -7%
Erbjudande
SKF förser mer än 40 industrier i hela världen med produkter och tjänster, både direkt och indirekt genom ett nätverk med över 7 000 distributörer.
Erbjudandet omfattar utveckling och tillverkning av ett brett produktutbud av lager, tätningar och smörjsystem samt tjänster för roterande axlar och lösningar för maskinbedömning, driftsäkerhetsteknik och rekonditionering.
SKFs position
SKF har en ledande position inom industrier som järnvägar, tung industri och industriell distribution och en framträdande position inom andra industrier.