Var hittar jag information om årsstämman?

Information om årsstämman hittar du under Bolagstyrning, Årsstämma

Vilka långsiktiga mål har SKF-koncernen?

SKFs långsiktiga mål uppdaterades den 4 november 2020 och ska uppnås under en konjunkturcykel.

  • Rörelsemarginal* 14%
  • Omsättningstillväxt** 5% 
  • Nettoskuld***/eget kapital <40%
  • ROCE* 16% 
  • Utdelningsgrad 50%
  • Minimerat CO2-utsläpp i vår egen  verksamhet (scope 1 och 2) till 2030

    *   Justerat för jämförelsestörande poster
    **  Inklusive förvärv, justerat för avyttringar
    *** Exklusive pensionsåtaganden

Vilken är SKFs utdelningspolitik?

SKFs utdelningspolitik är baserad på principen att den totala utdelningen ska anpassas till resultatutveckling och kassaflödes utveckling med beaktande av koncernens utvecklingsmöjlig heter och finansiella ställning. Styrelsens uppfattning är att utdelningen ska uppgå till cirka hälften av koncernens genomsnittliga nettovinst under en konjunkturcykel.

Vad är skillnaden mellan SKFs A- och B-aktier?

Skillnaden är rösträtten. En A-aktie berättigar till en röst på årsstämman medan en B-aktie berättigar till en tiondels röst.

Vem är SKFs största aktieägare?

SKFs största ägare är FAM AB, ett privat ägarbolag. För att se en lista på de största ägarna, besök sidan SKFs aktie, Största aktieägarna.