BOLAGSORDNING för Aktiebolaget SKF, 556007-3495
§ 1
Bolagets företagsnamn är Aktiebolaget SKF. Bolaget är publikt (publ).
§ 2
Bolaget ska - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksamhet företrädesvis med rullningslager och tätningar, komponenter och komponentsystem, förvalta fast och lös egendom samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
§ 3
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.
§ 4
Aktiekapitalet ska utgöra lägst femhundra miljoner (500.000.000) kronor och högst två miljarder (2.000.000.000) kronor.
§ 5
Antalet aktier ska vara lägst 440.000.000 och högst 1.760.000.000.
§ 6
Av bolagets aktier må ett sammanlagt antal av högst 1.760.000.000 aktier utgöras av aktier av serie A och ett sammanlagt antal av högst 1.760.000.000 aktier utgöras av aktier av serie B.
Aktie av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Vid omröstning å bolagsstämma berättigar varje aktie av serie A till en röst och varje aktie av serie B till en tiondels röst.
Aktie av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknats med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 7
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§ 8
Förutom ledamöter och suppleanter utsedda i särskild ordning ska bolagets styrelse bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter.
§ 9
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.
§ 10
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
§ 12
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
- val av ordförande vid stämman,
- upprättande och godkännande av röstlängd,
- godkännande av dagordning,
- val av justeringsmän,
- fråga om stämman blivit behörigen sammankallad,
- framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt sålunda fastställda balansräkningar,
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
- bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter,
- fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter,
- övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.
§ 13
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 12.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
§ 14
Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna rösta per post före bolagsstämma.