Aktien
Övergripande finansiella mål
SKFs övergripande finansiella mål är att skapa värde för sina aktieägare. Avkastningen på aktieägarnas investering i SKF bör långsiktigt överstiga den riskfria räntan med runt sex procentenheter. Detta utgör grunden för SKFs finansiella mål och finansiella styrmodell.
Kort om SKF-aktien
Aktiekapital, Mkr | 1 138 |
Röst per A-aktie | En röst |
Röst per B-aktie | En tiondels röst |
Utdelning för år 2024, kr/aktie | 7,75 |
Noteringsplatser
SKFs A och B aktie är sedan 1914 noterad på Nasdaq Nordic (Stockholm, Large cap).
I USA handlas SKF-aktien (ADR, American Depository Receipts) på OTC-marknaden, symbol SKFRY.
Antal aktier registrerade hos Bolagsverket
Antal aktier per 31 januari 2025: | ||
SKF B | 426 412 069 | 93,6% |
SKF A | 28 938 999 | 6,4% |
Total | 455 351 068 | 100,0% |
Aktieägarregister
SKFs aktieägarregister förvaltas av Euroclear Sweden AB.
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Tel: 08-402 90 00