Q3 rapport 2024

SKFs Q3 rapport 2024 publicerades den 30 oktober kl. 07:00.

Rapport
Presentation
Webcast

Avknoppning av fordonsverksamheten initierad

SKF’s styrelse har beslutat att inleda en avknoppning av fordonsverksamheten med målsättningen att notera den separat på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2026.

Pressmeddelande

Webcast

Presentation

Nyckeltal 2023

Graph Icon

103881

Försäljning, Mkr

House icon

12977

Justerat rörelseresultat, Mkr

Percent icon

12.5

Justerad rörelsemarginal, %

Money icon

13783

Nettokassaflöde från operativa aktiviteter, Mkr

Graph bars icon

14.04

Resultat per aktie, kr

Finansiella rapporter

Kommande händelser

 
INVESTERA I SKF

SKF som investering

På en växande marknad i snabb förändring, som drivs av globalisering och digitalisering av värdekedjan, anpassar SKF sitt erbjudande och sin affärsmodell för att öka sina marknadsandelar. Det ger SKF en stabil plattform för lönsam och hållbar tillväxt.

Hur SKF skapar värde

SKFs verksamhet och strategi bygger på en stor kännedom om de trender och drivkrafter som påverkar eller kan komma att påverka alla marknader, regioner och industrier där koncernen är verksam.