894500JU9WRAJQOVBI122021-01-012021-12-31894500JU9WRAJQOVBI122019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember894500JU9WRAJQOVBI122019-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember894500JU9WRAJQOVBI122019-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500JU9WRAJQOVBI122019-12-31skf:TotalMember894500JU9WRAJQOVBI122020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember894500JU9WRAJQOVBI122020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember894500JU9WRAJQOVBI122020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500JU9WRAJQOVBI122020-01-012020-12-31skf:TotalMember894500JU9WRAJQOVBI122020-01-012020-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember894500JU9WRAJQOVBI122020-01-012020-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember894500JU9WRAJQOVBI122020-01-012020-12-31894500JU9WRAJQOVBI122020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500JU9WRAJQOVBI122020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember894500JU9WRAJQOVBI122020-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember894500JU9WRAJQOVBI122020-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember894500JU9WRAJQOVBI122020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember894500JU9WRAJQOVBI122020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember894500JU9WRAJQOVBI122020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500JU9WRAJQOVBI122020-12-31skf:TotalMember894500JU9WRAJQOVBI122021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember894500JU9WRAJQOVBI122021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember894500JU9WRAJQOVBI122021-12-31894500JU9WRAJQOVBI122021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500JU9WRAJQOVBI122021-01-012021-12-31skf:TotalMember894500JU9WRAJQOVBI122021-01-012021-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember894500JU9WRAJQOVBI122021-01-012021-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember894500JU9WRAJQOVBI122021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500JU9WRAJQOVBI122021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember894500JU9WRAJQOVBI122021-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember894500JU9WRAJQOVBI122021-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember894500JU9WRAJQOVBI122021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember894500JU9WRAJQOVBI122021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember894500JU9WRAJQOVBI122020-12-31894500JU9WRAJQOVBI122021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500JU9WRAJQOVBI122021-12-31skf:TotalMember894500JU9WRAJQOVBI122019-12-31894500JU9WRAJQOVBI122019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500JU9WRAJQOVBI122019-12-31ifrs-full:SharePremiumMember894500JU9WRAJQOVBI122019-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember894500JU9WRAJQOVBI122019-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMemberiso4217:SEKiso4217:SEKxbrli:shares
Årsredovisning
2021
När har du förlitat dig
på rotation idag?
Våra produkter och tjänster finns överallt
i samhället. SKFs lösningar kan faktiskt
användas överallt där något är i rörelse.
Därför är vi en viktig del av vardags livet
för både människor och företag över
hela världen.